MBT 5252, 100 mm, NPT

084Z3030

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316 Ti, 電氣連接: 類型 B, 電氣接頭尺寸: Pg 16

產品詳情

總重 0.411 Kilogram
淨重 0.403 Kilogram
Volume 1.104 Liter
EAN 5702423212446

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP dossier product name MBT 3252/5252
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
保護管 10 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.394 in
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 150 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] -50 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 302 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] -58 °F
傳送器類型 標準
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5252
外殼等級 IP IP65
延伸長度 50 mm
延伸長度 1.97 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
接頭標準 ANSI/ASME B1.20
插入長度 100 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2-14
操作接口標準 ANSI/ASME B1.20.1
操作接口類型 NPT
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
終端數量 3 pc
置入長度 3.94 in
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
連接材質 不銹鋼
連接類型 NPT
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 類型 B
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 5252-0011-0100-0700-G415

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality