溫度感測器, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z3130

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 1000, 保護管材質: Brass, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針

產品詳情

總重 0.026 Kilogram
淨重 0.025 Kilogram
Volume 0.053 Liter
EAN 5702423254682

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
保護管 4 mm
保護管材質 Brass
保護管直徑 0.157 in
包裝數量 40 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 3270
外殼等級 IP IP67
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 1000
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
插入長度 28 mm
操作口材料 黃銅
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 14x1.5
操作接口標準 ISO 965
操作接口類型 M
最大的環境溫度 125 °C
最大的環境溫度 257 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
置入長度 1.1 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 黃銅
連接類型 M
電氣接頭備註 整合的
電氣接頭尺寸 2 針
電氣連接 AMP Junior Power Timer
電線數量 2 pc
電纜類型 N/A
類型名稱 MBT 3270-02000-028-B0300-000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality