溫度感測器, MBT 3270, 35 mm, G,1/4

084Z3194

null: -50 - 150, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 保護管材質: AISI 316, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 3 電線

產品詳情

總重 0.161 Kilogram
淨重 0.158 Kilogram
Volume 0.45 Liter
EAN 5702423263868

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
保護管 6.2 mm
保護管材質 AISI 316
保護管直徑 0.244 in
包裝數量 10 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 3270
外殼等級 IP IP54
導線長度 3 m
導線長度 [in] 118 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
接頭標準 ISO 228
插入長度 35 mm
操作口材料 AISI 303
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/4
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 125 °C
最大的環境溫度 257 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
置入長度 1.38 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 AISI 316L
連接類型 G
電氣接頭尺寸 3 電線
電氣連接 電纜
電線數量 3 pc
電纜溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
電纜溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
電纜溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
電纜溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
電纜類型 聚烯烴, 屏蔽
類型名稱 MBT 3270-00001-035-00017-300

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality