MCD201090T4CV1

175G5185

MCD201090T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD201090T4CV1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.9 kg
Hmotnosť bez obalu 6.1 kg
Objem 0.258 hl
EAN 5702427098251

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov MCD VLT® Soft Starter MCD
Séria MCD 201 201
Menovitý výkon 090 90 kW 170 A : 4 – 6: 594
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 200 – 440 V AC
Riadiace napájacie napätie CV1 24 V AC/V DC
Konštrukčná veľkosť C (C) C-rám
Typový kód, časť 1 MCD201090T4CV1
MCD200_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Kód modelu 01 MCD201090T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 7.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.5