Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 92 product(s)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám