MCD201110T4CV3

175G5175

MCD201110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
110 kW 200 A : 4–6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD201110T4CV3

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.9 kg
Hmotnosť bez obalu 6.1 kg
Objem 25.792 l
EAN 5702427098152

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov MCD VLT® Soft Starter MCD
Séria MCD 201 201
Menovitý výkon 110 110 kW 200 A : 4–6 : 594
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 200 – 440 V AC
Riadiace napájacie napätie CV3 110/240VAC alebo 440VAC
Konštrukčná veľkosť C (C) C-rám
Typový kód, časť 1 MCD201110T4CV3
MCD200_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Kód modelu 01 MCD201110T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 7.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.5