MCD201055T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201055T4CV3

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.6 kg
Hmotnosť bez obalu 4 kg
Objem 16.12 l
EAN 5702427098121

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov MCD VLT® Soft Starter MCD
Séria MCD 201 201
Menovitý výkon 055 55 kW 100 A : 4 – 6: 594
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 200 – 440 V AC
Riadiace napájacie napätie CV3 110/240VAC alebo 440VAC
Konštrukčná veľkosť B (B) B-rám
Typový kód, časť 1 MCD201055T4CV3
MCD200_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Kód modelu 01 MCD201055T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4.6
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4