China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Dá sa vykonávať servis |
Náhradné diely plavákového expanzného ventilu |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Farebný náter |
Červenohnedá |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
III |
Konštanta ventilu |
100 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál prípoja |
Oceľ |
Materiál telesa |
Oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] |
25 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
363 psig |
Menovité podmienky výk. [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Menovité podmienky výk. [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Menovitý výkon R717 [kW] |
2400 kW |
Menovitý výkon R717 [TR] |
682 TR |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Objem puzdra [gal US] |
2.17 gal |
Objem puzdra [l] |
8.2 L |
Osvedčenie |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Popis výrobku |
Plavákový ventil |
Product Name Description |
Plavákový ventil |
Produktová skupina |
Liquid level regulating valves |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo plavákového expanzného ventilu |
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Max] |
1.22 gal |
Rozsah objemu kvapaliny [gal US] [Min] |
0.42 gal |
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Max] |
4.6 L |
Rozsah objemu kvapaliny [l] [Min] |
1.6 L |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
80 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-50 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Typ |
HFI 070 |
Typ prívodného pripojenia |
Tupý zvar |
Typ vývodného pripojenia |
Tupý zvar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] |
70 mm |
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] |
150 mm |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] |
6 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] |
50 mm |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] |
2 in |
Čistý objem [gal US] |
1.69 gal |
Čistý objem [l] |
6.4 L |
Štandardný prípoj |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |