Plavákové expanzné ventily

Shows 24 product(s)

027B2021

Plavákový ventil, SV 1

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.7, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 65

027B2023

Plavákový ventil, SV 3

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.7, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 65

027B2024

Plavákový ventil, SV 4

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 21.8, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120

027B2025

Plavákový ventil, SV 5

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 21.8, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120

148G3092

Plavákový ventil, HFI 040

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 100.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50.0, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400

148G3093

Plavákový ventil, HFI 050

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 100.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50.0, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400

148G3094

Plavákový ventil, HFI 060

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 100.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50.0, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400

148G3095

Plavákový ventil, HFI 050

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 150.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50.0, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400

148G3096

Plavákový ventil, HFI 060

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 150.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 50.0, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 25.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400

Zobraziť: