Check and stop valve, SCA-X 40, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220

148B5608

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.35 Kg
Hmotnosť bez obalu 3.55 Kg
Volume 8.931 Liter
EAN 5702428472937

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 30 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória II
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí SCA-X
Osvedčenie CE
UKCA
Popis výrobku Uzatvárací spätný ventil
Product Name Description Check and stop valve
Produktová skupina Check valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny 1
2
Smer Rohový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SCA-X 40
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 40 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 40 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1 1/2 in
Zariadenie Uzáver
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality