Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 62 product(s)
Check and stop valve, SCA-X 15, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Spätný ventil, CHV-X 15, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Spätný ventil, CHV-X 15, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Spätný ventil, CHV-X SS 15, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Spätný ventil, CHV-X 20, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 20, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0
Spätný ventil, CHV-X SS 20, Smer: Rohový, Štandardný prípoj: EN 10220
Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0