FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0729

Frekvenčný menič
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové 200 – 240 V AC
IP20/rám, EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované EtherNET IP
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.52 kg
Hmotnosť bez obalu 4 kg
Objem 20.16 l
EAN 5710108067991

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Napätie T2 Trojfázové 200 – 240 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H2 EMC kat. C3 (200/400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AN Integrované EtherNET IP
Konštrukčná veľkosť K2 K2
Typový kód, časť 1 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAN
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 3.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3.6
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 15.4
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 9.6
Strata výk. pri vys. preť. [W] 96.1
kVA 3.8
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 2.2
Výška [mm] 272.5
Šírka bez doplnkov C [mm] 90
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAN
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality