Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 126 product(s)
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,37 kW/0,50 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC,
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V),
Brzdný striedač, Žiadny displej,
Povrchová úprava DPS,
Štandardná s Modbus,
Frame Size K1.
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,55 kW/0,75 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC,
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V),
Brzdný striedač, Žiadny displej,
Povrchová úprava DPS,
Štandardná s Modbus,
Frame Size K1.
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
0,75 kW/1,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC,
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V),
Brzdný striedač, Žiadny displej,
Povrchová úprava DPS,
Štandardná s Modbus,
Frame Size K1.
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC,
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V),
Brzdný striedač, Žiadny displej,
Povrchová úprava DPS,
Štandardná s Modbus,
Frame Size K1.
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC,
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V),
Brzdný striedač, Žiadny displej,
Povrchová úprava DPS,
Štandardná s Modbus,
Frame Size K1.