FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

132L9696

Frekvenčný menič
FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.3 kg
Hmotnosť bez obalu 3 kg
Objem 0 l
EAN 5715253003924

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Micro Drive FC-
Séria fr. men. Micro 021 21
Menovitý výkon P3K0 3,0 kW/4,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter HX Bez filtra RFI
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť M3 M3-RÁM
Typový kód, časť 1 FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Katalóg_poduktov_radu_FC051 NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 3.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3