Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 10 product(s)
FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021PK37T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
0,37 kW/0,50 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M1-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
0,75 kW/1,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M1-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P1K5T4S20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP20/Ch, predn. konštr. zmenš.
Bez filtra RFI
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M1-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M2-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P4K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P4K0T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P5K5T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P7K5T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P7K5T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
7,5 kW/10 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P11KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
11 kW/15 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M4-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčný menič
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
15 kW/20 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
Bez filtra RFI
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M4-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu