FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Frekvenčný menič
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW/300 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E54) IP54/Typ 12
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odp. sieť.nap. + poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: D7H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 200.3 kg
Hmotnosť bez obalu 200 kg
Objem 0 l
EAN 5714853290864

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon N200 (N200) 200 kW/300 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E54 (E54) IP54/Typ 12
Filter RFI H2 RFI filter, tr. A2
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania 3 Odp. sieť.nap. + poistka
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D D0 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť D7H D7H
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Typový kód, časť 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 200
Výška [mm] 1978,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 420,0
Hĺbka [mm] 386,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 386,0
kVA 274
Strata výk. pri nor. preť. [W] 4109
Strata výk. pri nor. preť. [W] 3561
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 395
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 435
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 361
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 397
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 200.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Kód modelu 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality