VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 4 927 product(s)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčný menič
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 kW/150 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A2
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: D3H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčný menič
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 kW/350 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E54) IP54/Typ 12
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odp. sieť.nap. + poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: D7H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčný menič
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 kW/300 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E54) IP54/Typ 12
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odp. sieť.nap. + poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: D7H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Frekvenčný menič
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/TYP 12 s op. dosk.
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: A4
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW/15 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP66/NAME 4X op. doska
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, MCB-109 I/O, záloha RTC
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW/30 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP66/NAME 4X op. doska
Nám. použitie bez. EMC.
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A2
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
PROFINET MCA 120, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 kW/550 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP54/Typ 12+sieť. tien.
RFI filter, tr. A2
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odp. sieť.nap. + poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: E1H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Frekvenčný menič
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW/250 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP21/Typ 1+sieť. tien.
RFI filter, tr. A2
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Poistka
Najn. vyd. štand. SW.
PROFINET MCA 120, Univerzálne I/O
Žiadna možnosť C1, 24 V DC záloha
Konštrukčná veľkosť: D1H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW/900 HP, Trojfázové
525 – 690 V AC *, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A2
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Poistka
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Univerzálne I/O
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: E3H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Zobraziť: