Termostatický expanzný ventil, TD 1, R134a; R513A
068N5680
Teplotný rozsah [°C]: -25 - 15, Bod MOP [°C]: 20, Výkony dýz [kW]: 3.81, Výkony dýz [TR]: 1.09, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Teplotný rozsah [°C]: -25 - 15, Bod MOP [°C]: 20, Výkony dýz [kW]: 3.81, Výkony dýz [TR]: 1.09, Vyrovnávanie tlaku: Interne vyrovnávaný
Hmotnosť s obalom | 0.149 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.148 Kilogram |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424230081 |
Hmotnosť s obalom | 0.149 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 0.148 Kilogram |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424230081 |
Bod MOP [psig] | MOP 70 |
Bod MOP [°C] | 20 °C |
Bod MOP [°F] | 68 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R134a R513A |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 750 mm |
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 30 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filter | Integrovaný |
Formát balenia | Priemyselný balík |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | 1-smerná šípka na pečiatke |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 34 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
Max. teplota článku [°C] | 100 °C |
Max. teplota článku [°F] | 210 °F |
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
Nastaviteľné | Nie |
Názov schvaľovacieho súboru UL | SA7200 |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description | Termostatický expanzný ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
Smer | Rohový |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Statické prehriatie (SS) [°C] | 4 °C |
Statické prehriatie (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 15 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -15 °F |
Továrenské nastavenie [bar] | 2.43 bar |
Továrenské nastavenie [psig] | 35.2 psig |
Typ | TD 1 |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy | 5 |
Veľkosť prívodu [mm] | 6 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 10 mm |
Vyrovnávanie tlaku | Interne vyrovnávaný |
Vyvažovací port [Áno/Nie] | Nie |
Výkony dýz [kW] | 3.81 kW |
Výkony dýz [TR] | 1.09 TR |
Bod MOP [psig] | MOP 70 |
Bod MOP [°C] | 20 °C |
Bod MOP [°F] | 68 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivá |
R134a R513A |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 750 mm |
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 30 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filter | Integrovaný |
Formát balenia | Priemyselný balík |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | 1-smerná šípka na pečiatke |
Materiál prípoja | Meď |
Materiál telesa | Mosadz |
Max. Pracovný tlak [bar] | 34 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 500 psig |
Max. teplota článku [°C] | 100 °C |
Max. teplota článku [°F] | 210 °F |
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
Nastaviteľné | Nie |
Názov schvaľovacieho súboru UL | SA7200 |
Osvedčenie |
UVEDENÝ V C UL USA EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description | Termostatický expanzný ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo TXV |
Smer | Rohový |
Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
Statické prehriatie (SS) [°C] | 4 °C |
Statické prehriatie (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teplotný rozsah [°C] [max.] | 15 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] | -25 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] | 60 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] | -15 °F |
Továrenské nastavenie [bar] | 2.43 bar |
Továrenské nastavenie [psig] | 35.2 psig |
Typ | TD 1 |
Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy | 5 |
Veľkosť prívodu [mm] | 6 mm |
Veľkosť vývodu [mm] | 10 mm |
Vyrovnávanie tlaku | Interne vyrovnávaný |
Vyvažovací port [Áno/Nie] | Nie |
Výkony dýz [kW] | 3.81 kW |
Výkony dýz [TR] | 1.09 TR |