VFG 2, 80.00 m³/h, Príruba

065B2418

VFG2 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 38.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 38.8 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN 5702421803356

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárne optimalizovaná
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 80 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.45
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventilu Liata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia voľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.03
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 80 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 20 bar
Teplota média [°C] [max.] 200 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ VFG 2
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Zdvih (mm) 18 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality