Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 41 product(s)
V74D52, PN 25, DN 20, Prietok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vonkajší závit, Montážna verzia: voľné
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 záv. prív./spiat.
V74D52, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vonkajší závit, Montážna verzia: voľné
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Prietok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vonkajší závit, Montážna verzia: Obtok
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 záv. obtok
V73D52, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vonkajší závit, Montážna verzia: Obtok
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 záv. obtok