VFG 2, 6.30 m³/h, Príruba

065B2412

VFG2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.779 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 7.508 Kilogram
Volume 11.638 Liter
EAN 5702421803295

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárne optimalizovaná
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.6
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventilu Liata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia voľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.03
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 20 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 20 bar
Teplota média [°C] [max.] 200 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ VFG 2
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Zdvih (mm) 6 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality