VFG 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Príruba

065B2407

VFG2 PN25 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 34.64 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 32.4 Kilogram
Objem 88.8 Liter
EAN 5702421803240

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30%
Charakteristika prietoku Lineárne optimalizovaná
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN25 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 50 m³/h
Kavitačný faktor 0.5
Kavitačný faktor 100 % 0.42
Kavitačný faktor 25 % 0.71
Kavitačný faktor 50 % 0.58
Kavitačný faktor 75 % 0.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventilu Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia voľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.03
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 65 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 20 bar
Teplota média [°C] [max.] 200 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 25
Typ VFG 2
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť ventilu DN 65
Zdvih (mm) 12 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality