VFG 2, 50.00 m³/h, Príruba

065B2394

VFG2 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 33.96 Kg
Hmotnosť bez obalu 27.4 Kg
Volume 82.733 Liter
EAN 5702421803110

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárne optimalizovaná
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 50 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.5
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventilu Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna verzia voľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.03
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 65 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 16 bar
Teplota média [°C] [max.] 200 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ VFG 2
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Out of scope
Zdvih (mm) 12 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality