+ napájanie |
Pin (kolík) 1 |
China RoHS compliance |
Yes |
Chyba mont. pol. pri 180° ±FS (%) |
0.5 % |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Angular connector |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Hysteréza a opak. ±FS [%] |
0.1 % |
Impulzový otras |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iskrovo bezpečný |
Nie |
Klasifikácia IP krytia |
IP65 |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] |
80 °C |
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] |
0 °C |
Kľúč špecifikácie |
MBS 9300-B311-A1GB08-2 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. tlak preťaženia [bar] |
3.5 bar |
Množstvo po formátoch balenia |
20 pc |
Napájacie napätie [V] DC [Max.] |
32 V |
Napájacie napätie [V] DC [Min] |
9 V |
Nelinearita BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Odpor. montážny uťahovací moment [Nm] |
25 nm |
Poznámky k tlakovému pripojeniu |
A |
Presn. pri ref. tepl. ±FS typ. [%] |
1 % |
Pressure range [mbar] [max] |
100 null |
Pressure range [mbar] [min] |
0 null |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktová skupina |
Sensors |
Referencia jednotky tlaku |
Gauge (relative) |
Referenčná teplota [°C] |
25 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
100 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-25 °C |
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max] |
125 °C |
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min] |
-40 °C |
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max] |
257 °F |
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] |
125 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] |
-20 °C |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB vo vnútri CTR ±FS [%] |
2 % |
Tlak prasknutia [bar] |
50 bar |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Tlakové pripojenie HEX [mm] |
27 mm |
Tlakový rozsah [psi] [Max] |
1.45 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] |
0 psi |
Trvanlivosť P pri 10 – 90 % FS |
10000000 |
Typ |
MBS 9300 |
Typ tlakového pripojenia |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
Pg 9 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/2 |
Výstupný signál |
Current |
Výstupný signál [mA] [Max] |
20 mA |
Výstupný signál [mA] [Min] |
4 mA |
Štandardné elektrické pripojenie |
EN 175301-803-A |
Štandardné tlakové pripojenie |
DIN 3852-E |
– spoločný |
Pin (kolík) 2 |