Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 28 product(s)
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, -30.00 mbar - 30.00 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-A211-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-A311-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-A111-A1GB04-2
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, 0.00 mbar - 70.00 mbar, 0.00 psi - 1.02 psi
Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 14 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-B611-A0FA09-2
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, 0.00 mbar - 60.00 mbar, 0.00 psi - 0.87 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Tlakový snímač (vysielač), MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 9300-B111-A1GB04-1