4-cestný prepínací ventil

061L1345

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 160, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1 1/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: G

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.092 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.3 Kilogram
Objem 38.54 Liter
EAN 5702424046538

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
R513A
Cievka Nie
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
Konfigurácia konštrukcie Štýl G
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál procesného pripojenia Meď
Max. OPD [bar] 31 bar
Max. OPD [psig] 450 psig
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. únik [cm³/min] 10000 cm³/min
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov výrobku 4-cestný prepínací ventil
Osvedčenie CE
UKCA
VDE
Podmienka výkonu. 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Podmienka výkonu. 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 160 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 320 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -22 °F
Typ STF
Typ pripojenia výtlaku Samica
Typové označenie STF-3015G
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prip. výp./kond. [mm] 41,7
Veľkosť prip. výp./kond. [palce] 1 5/8
Veľkosť pripojenia sania [palce] 1 5/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm] 28.5 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] 1 1/8
Veľkosť pripojenia sania [mm] 41.7 mm
Vibračná stabilita [m/s²] 19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] 58.18 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] 53.74 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] 81.89 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] 75.68 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] 71.3 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] 64.24 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] 100.56 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] 90.62 kW
Štandardná odolnosť voči nárazom JIS C 60068-2-27
Štandardný test vibrácií JIS C 60068-2-6

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality