Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 83 product(s)
4-cestný prepínací ventil, STF-0104G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 5/16, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A
4-cestný prepínací ventil, STF-0201G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1/2, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A
4-cestný prepínací ventil, STF-0204G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: D
4-cestný prepínací ventil, STF-0205G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1/2, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1/4, Konfigurácia konštrukcie Štýl: B
4-cestný prepínací ventil, STF-0208G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: C
4-cestný prepínací ventil, STF-0214G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1/2, Konfigurácia konštrukcie Štýl: D
4-cestný prepínací ventil, STF-0306G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 3/4, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1/2, Konfigurácia konštrukcie Štýl: E
4-cestný prepínací ventil, STF-0409G3
Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 7/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1/2, Konfigurácia konštrukcie Štýl: B