4-cestný prepínací ventil, STF-6001G

061L1326

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 130, Max. OPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 2 1/2, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 1 3/4, Konfigurácia konštrukcie Štýl: G

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 23.387 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 23.202 Kilogram
Objem 76.844 Liter
EAN 5702428531757

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Cievka Nie
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
Konfigurácia konštrukcie Štýl G
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál procesného pripojenia Meď
Max. OPD [bar] 31 bar
Max. OPD [psig] 450 psig
Max. únik [cm³/min] 30000 cm³/min
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov výrobku 4-cestný prepínací ventil
Osvedčenie CE
UKCA
Podmienka výkonu. 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Podmienka výkonu. 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -4 °F
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -22 °F
Typ STF
Typ pripojenia výtlaku Samec
Typové označenie STF-6001G
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť prip. výp./kond. [mm] 67
Veľkosť prip. výp./kond. [palce] 2 1/2
Veľkosť pripojenia sania [palce] 2 1/2
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm] 41.2 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] 1 3/4
Veľkosť pripojenia sania [mm] 67 mm
Vibračná stabilita [m/s²] 19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] 236.4 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] 192.52 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] 333.56 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] 275.72 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] 293.37 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] 242.57 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] 413.77 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] 342.19 kW
Štandardná odolnosť voči nárazom JIS C 60068-2-27
Štandardný test vibrácií JIS C 60068-2-6

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality