Patrónový tlakový spínač, ACB, 26.50 bar, 20.50 bar

061F6067

Vyšší aktív. tlak [bar]: 26.50, Nižší aktív. tlak [bar]: 20.50, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.082 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.081 Kilogram
Objem 0.218 Liter
EAN 5702428267755

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Chladivá bez oleja R134a
R513A
Chladivá schválené podľa UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Dá sa vykonávať servis Nie
Dĺžka kábla [m] 1.5 m
Dĺžka kábla [palce] 59.06 in
Elektrické pripojenie Kábel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farba vodiča Čierny
Formát balenia Priemyselný balík
Funkcia kontaktu SPST(NC)
Funkcia resetovania Automatický
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória tlakového rozsahu Vysoký tlak
Klasifikácia IP krytia IP65
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Kryt PRAVIDELNÉ TAVENIE
Kľúč špecifikácie ACB-2UB216W
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 45 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 653 psig
Menovité hodnoty kontaktu AC=6 A, 250 V
Množstvo po formátoch balenia 100 pc
Montážny Vertical +/- 45º
Nižší aktív. tlak [bar] 20.5 bar
Nižší aktív. tlak [psi] 297 psi
Názov výrobku Patrónový tlakový spínač
Osvedčenie C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Poznámky k tlakovému pripojeniu Zariadenie na vypúšťanie
Produktová skupina Switches and thermostats
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo vypínačov
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -20 °F
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -55 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 275 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -70 °F
Tlak prasknutia [bar] 200 bar
Tlak prasknutia [psig] 2900 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samica
Typ ACB
Typ kábla AWG18
Typ tlakového pripojenia KALÍŠKOVÝ SPOJ
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Veľkosť tlakového pripojenia ¼ in
Vyšší aktív. tlak [bar] 26.5 bar
Vyšší aktív. tlak [psi] 384 psi

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality