Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 239 product(s)
Patrónový tlakový spínač, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 21.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 14.00, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 25.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 20.00, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40
Patrónový tlakový spínač, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 24.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 17.00, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 21.00, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: SPÁJKA, ODM, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 27.50, Nižší aktív. tlak [bar]: 19.20, Funkcia resetovania: Manuálne, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 20.00, Funkcia resetovania: Manuálne, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 24.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 17.50, Funkcia resetovania: Manuálne, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 26.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 20.00, Funkcia resetovania: Manuálne, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65
Patrónový tlakový spínač, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktív. tlak [bar]: 21.00, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NC), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Ploché konektory, Klasifikácia IP krytia: IP40
Patrónový tlakový spínač, ACB, 3.70 bar, 2.70 bar
Vyšší aktív. tlak [bar]: 3.70, Nižší aktív. tlak [bar]: 2.70, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPST(NO), Typ tlakového pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť tlakového pripojenia: ¼ in, Elektrické pripojenie: Kábel, Klasifikácia IP krytia: IP65