China RoHS compliance |
Yes |
Chladivá |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Chladivá schválené podľa UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
Elektrické pripojenie |
Vstup kábla upevnený skrutkami |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 250 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Ochrana pred skratom, poistka: 2A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,0 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 - 1,5 mm2 Pevné/spletené: 0,2 - 1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
SPDT |
Funkcia resetovania |
Manuálne minimálne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP20 |
Kontaktný diferenciál [bar] |
0.2 bar |
Max. Pracovný tlak [bar] |
17 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
245 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
22 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
319 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Množstvo po formátoch balenia |
21 pc |
Nastavenie |
Odpojenie pre klesajúci tlak |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Max] |
4.5 bar |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] [Min] |
0.3 bar |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Max] |
0.45 MPa |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [MPa] [Min] |
0.03 MPa |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Max] |
65 psi |
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] [Min] |
4.3 psi |
Okol. tepl. Poznámka |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Osvedčenie |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD Smernica RoHS Čína TYSK UKCA |
Popis výrobku |
Rozd. tlakový spínač |
Poznámky k tlakovému pripojeniu |
Rezací prstenec (krúžok pre matice) trubica 6 mm |
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Prevádzk. rozsah strany NT [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Max] |
175 psig |
Prevádzk. rozsah strany NT [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Product Name Description |
Rozdielový tlakový spínač |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Príslušenstvo k výrobku |
Typické príslušenstvo |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Továrenské nastavenie [bar] |
0.65 bar |
Továrenské nastavenie [psig] |
9 psig |
Typ |
MP55A |
Typ tlakového pripojenia |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
Pg 13.5 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
12 x 1.5 |
Zariadenie |
Tepelné časovacie relé |
Čas uvoľnenia relé [s] |
90 s |
Štandardné elektrické pripojenie |
DIN 40430 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 8434-1 |