Diferenčné tlakové presostaty

Shows 32 product(s)

017D001366

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11.0

017D001466

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0

017D001566

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42.0

017D001666

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42.0

017D002166

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0

017D002266

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcia resetovania: Manuálne maximálne, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP54, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0

017D002366

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42.0

017D002466

Rozdielový tlakový spínač, RT260A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42.0

017D002566

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11.0

017D002766

Rozdielový tlakový spínač, RT262A

Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.00 - 0.30, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11.0

Zobraziť: