tlakový spínač, KPS37
060-310666
null: 6.00 - 18.00, Rozdiel [bar]: 0.85 - 2.50, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
null: 6.00 - 18.00, Rozdiel [bar]: 0.85 - 2.50, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
Hmotnosť s obalom | 1.048 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.951 Kg |
Volume | 2.439 Liter |
EAN | 5702423146833 |
Hmotnosť s obalom | 1.048 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.951 Kg |
Volume | 2.439 Liter |
EAN | 5702423146833 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Multi balenie |
Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
Funkcia resetovania | Automatický |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] | 22 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 319 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 27 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] | 392 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V Zablokovaný rotor max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
Názov schvaľovacieho súboru UL | E73170 |
Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Osvedčenie |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS Smernica RoHS Čína TYSK UKCA UL |
Popis výrobku | tlakový spínač |
Product Name Description | tlakový spínač |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
Rozdiel [bar] [Max] | 2.5 bar |
Rozdiel [bar] [Min] | 0.85 bar |
Rozdiel [psi] [Max] | 36 psi |
Rozdiel [psi] [Min] | 12 psi |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 18 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 6 bar |
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 1.8 MPa |
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 0.6 MPa |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 261 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 87 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
Typ | KPS37 |
Typ tlakového pripojenia | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Elektrické pripojenie | Vstup kábla upevnený skrutkami |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Multi balenie |
Funkcia kontaktu | Prepínací spínač SPDT zlatý |
Funkcia resetovania | Automatický |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu | Kovová káblová priechodka |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] | 22 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 319 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe | 27 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] | 392 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V Zablokovaný rotor max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
Názov schvaľovacieho súboru UL | E73170 |
Okol. tepl. Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Osvedčenie |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS Smernica RoHS Čína TYSK UKCA UL |
Popis výrobku | tlakový spínač |
Product Name Description | tlakový spínač |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku | Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
Rozdiel [bar] [Max] | 2.5 bar |
Rozdiel [bar] [Min] | 0.85 bar |
Rozdiel [psi] [Max] | 36 psi |
Rozdiel [psi] [Min] | 12 psi |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 18 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 6 bar |
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 1.8 MPa |
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 0.6 MPa |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 261 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 87 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
Typ | KPS37 |
Typ tlakového pripojenia | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Štandardné elektrické pripojenie | DIN 40430 |
Štandardné tlakové pripojenie | ISO 228-1 |