Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 294 product(s)
tlakový spínač, RT200
null: 0.20 - 6.00, Rozdiel [bar]: 0.25 - 1.20, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
tlakový spínač, RT116
null: 1.00 - 10.00, Rozdiel [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
tlakový spínač, RT112
null: 0.10 - 1.10, Rozdiel [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0
tlakový spínač, RT116
null: 1.00 - 10.00, Rozdiel [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
tlakový spínač, RT121
null: -1.00 - 0.00, Rozdiel [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0
tlakový spínač, RT5
null: 4.00 - 17.00, Rozdiel [bar]: 1.20 - 4.00, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
tlakový spínač, RT110
null: 0.20 - 3.00, Rozdiel [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0
tlakový spínač, RT112
null: 0.10 - 1.10, Rozdiel [bar]: 0.07 - 0.16, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0
tlakový spínač, RT116
null: 1.00 - 10.00, Rozdiel [bar]: 0.33 - 1.30, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22.0
tlakový spínač, RT121
null: -1.00 - 0.00, Rozdiel [bar]: 0.09 - 0.40, Funkcia kontaktu: SPDT, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie: Samec, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 7.0