China RoHS compliance |
Out of scope |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické pripojenie |
Gumená káblová priechodka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
SPDT |
Funkcia resetovania |
Automatický |
Identický produkt |
060-132566 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP30 |
Klasifikácia krytia Nema (~) |
1 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
18 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
261 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
18 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
261 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Množstvo po formátoch balenia |
36 pc |
Názov schvaľovacieho súboru UL |
E31024 |
Okol. tepl. Poznámka |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Osvedčenie |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA Smernica RoHS Čína UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Popis výrobku |
tlakový spínač |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Rozdiel [bar] [Max] |
1.5 bar |
Rozdiel [bar] [Min] |
0.4 bar |
Rozdiel [psi] [Max] |
22 psi |
Rozdiel [psi] [Min] |
6 psi |
Rozsah regulácie |
6 inHg - 116 psig |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] |
8 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] |
-0.2 bar |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
65 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
149 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Typ |
KPI35 |
Typ tlakového pripojenia |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť elektrického pripojenia |
6-14 mm |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/2 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 228-1 |