China RoHS compliance |
Out of scope |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrická špec. norma |
EN 60947-4/-5 |
Elektrické pripojenie |
Vstup kábla upevnený skrutkami |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
TPST |
Funkcia resetovania |
Automatický |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP43 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
20 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
290 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
32 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
464 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Množstvo po formátoch balenia |
30 pc |
Osvedčenie |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RoHS TYSK UKCA |
Popis výrobku |
tlakový spínač |
Poznámky k tlakovému pripojeniu |
S umelohmotnou prírubou |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Membrána |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Max] |
7 bar |
Rozd. pri nastavení max. rozsahu [bar] [Min] |
3.5 bar |
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Max] |
3.5 bar |
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [bar] [Min] |
2 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] |
20 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] |
7 bar |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] |
290.1 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] |
101.5 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
40 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
0 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
104 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
32 °F |
SCIP dossier no. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
Typ |
CS |
Typ tlakového pripojenia |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
Pg 16 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/2 |
Štandardné elektrické pripojenie |
DIN 40430 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 228-1 |