Filterdehydrátor, puzdro, DCR

023U7071

Materiál prípoja: Oceľ, Veľkosť spájkovaného spoja [mm]: 35.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.18 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 9.048 Kilogram
Volume 29.2 Liter
EAN 5702428126830

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivá R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivá bez oleja R134a
R513A
R515A
Chladivá schválené podľa UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely DCR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku 1-smerná šípka vytlačená na štítku
Kategória I
Komentáre k MWP 35_barov/508_psig_ako_prijímač
35_barov/508_psig_s_48-F
Kompatibilita mazív Aplikácie bez oleja
Konzola Nie
Kryt Konektor
Kód veľkosti jadra 192 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 46 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 667 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí DCR
Názov schvaľovacieho súboru UL SA6398
Objem puzdra [foz US] 213.27 Fluid Ounce US
Objem puzdra [l] 6.3 L
Osvedčenie CE
CSA
UKCA
UL
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] Delta p = 0,07 baru
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Popis výrobku Filter-dehydrátor (sušič) chladiva
Počet jadier 4
Product Name Description Filterdehydrátor, puzdro
Produktová skupina Filter driers
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo k DCR
Skupina kvapaliny 2
Teplotný rozsah [°C] [max.] 70 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DCR
Typ prípoja Tupý zvar/Spájka, ODF
Typové označenie DCR 19211
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť spájkovaného spoja [mm] 35 mm
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] 1 3/8 in
Veľkosť zváraného spoja [palce] 1 1/4 in
Výk. kvap. [Kw] R1234ze: 330.1
R134a: 371.7
R404A: 261.4
R407C: 381.0
R410A: 386.8
R452A: 264.8
R507: 253.6
Výk. kvap. [TR] R1234ze: 93.9
R134a: 105.7
R404A: 74.3
R407C: 108.3
R410A: 110.0
R452A: 75.3
R507: 72.1
Zahrnuté súčasti 1 kryt
8 skrutiek
8 plstených tesnení
Značka ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 155.8 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 4.608 L
Ďalšie informácie PS 40.0 bar
Štandardný prípoj ANSI/ASME B36.10M

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality