China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivá |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivá bez oleja |
R134a R513A R515A |
Chladivá schválené podľa UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Dá sa vykonávať servis |
náhradné diely DCR |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
1-smerná šípka vytlačená na štítku |
Kategória |
I |
Komentáre k MWP |
35_barov/508_psig_ako_prijímač 35_barov/508_psig_s_48-F |
Kompatibilita mazív |
Aplikácie bez oleja |
Konzola |
Nie |
Kryt |
Konektor |
Kód veľkosti jadra |
144 cu.in. |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
No |
Materiál prípoja |
Oceľ |
Materiál telesa |
Oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] |
46 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
667 psig |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Názov programu súčastí |
DCR |
Názov schvaľovacieho súboru UL |
SA6398 |
Objem puzdra [foz US] |
164.29 Fluid Ounce US |
Objem puzdra [l] |
4.85 L |
Osvedčenie |
CE CSA UKCA UL |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p = 0,07 baru tliq= 30°C tvap=-15°C |
Popis výrobku |
Filter-dehydrátor (sušič) chladiva |
Počet jadier |
3 |
Product Name Description |
Filterdehydrátor, puzdro |
Produktová skupina |
Filter driers |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo k DCR |
Skupina kvapaliny |
2 |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
70 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-40 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
160 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
DCR |
Typ prípoja |
Tupý zvar/Spájka, ODF |
Typové označenie |
DCR 14411 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veľkosť spájkovaného spoja [mm] |
35 mm |
Veľkosť spájkovaného spoja [palce] |
1 3/8 in |
Výk. kvap. [Kw] |
R1234ze: 316.0 R134a: 355.9 R404A: 250.3 R407C: 364.7 R410A: 370.3 R452A: 253.5 R507: 242.8 |
Výk. kvap. [TR] |
R1234ze: 89.8 R134a: 101.2 R404A: 71.2 R407C: 103.7 R410A: 105.3 R452A: 72.1 R507: 69.0 |
Zahrnuté súčasti |
1 kryt 6 plstených tesnení 8 skrutiek |
Značka |
ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] |
120.96 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] |
3.577 L |
Štandardný prípoj |
ANSI/ASME B36.10M |