China RoHS compliance |
Out of scope |
Dá sa vykonávať servis |
Nie |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrická špec. norma |
EN 60947-4/-5 |
Elektrické pripojenie |
Konektor DIN |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
Prepínací spínač SPDT zlatý |
Funkcia resetovania |
Manuálne minimálne |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategória |
IV |
Klasifikácia IP krytia |
IP65 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
25 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
360 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
27.5 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
399 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Množstvo po formátoch balenia |
9 pc |
Názov schvaľovacieho súboru |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Osvedčenie |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Popis výrobku |
tlakový spínač |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Rozdiel [bar] |
0.45 bar |
Rozdiel [psi] |
6.5 psi |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] |
10 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] |
1 bar |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] |
145.04 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] |
14.5 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-20 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-4 °F |
SCIP dossier no. |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Skupina kvapaliny |
1 |
Tlak prasknutia [bar] |
37.5 bar |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Typ |
BCP4L |
Typ tlakového pripojenia |
G |
Typ zaťaženia kontaktu |
A |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
Pg 11 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
1/2 |
Štandardné elektrické pripojenie |
EN 175301-803 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 228-1 |