China RoHS compliance |
Yes |
Dá sa vykonávať servis |
Kontaktné systémy |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrická špec. norma |
EN 60947-4/-5 |
Elektrické pripojenie |
Vstup kábla upevnený skrutkami |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie |
Samica |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Izolácia 400 V Stupeň znečistenia: 3 Menovité impulzné napätie: 4 kV Ochrana pred skratom, poistka: 10A |
EN 60947 vlastnosti zapojenia |
Flexibilný, ochranné krúžky: 0,2 - 1,5 mm2 Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,2 -2,5 mm2 Pevné/spletené: 0,2 -2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balenia |
Multi balenie |
Funkcia kontaktu |
SPDT |
Funkcia resetovania |
Manuálne maximálne |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Klasifikácia IP krytia |
IP54 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] |
22 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
320 psig |
Max. skúšobný tlak [bar] Pe |
25 bar |
Max. skúšobný tlak [psig] |
363 psig |
Menovité hodnoty kontaktu |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Množstvo po formátoch balenia |
15 pc |
Osvedčenie |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS Smernica RoHS Čína TYSK UKCA |
Popis výrobku |
tlakový spínač |
Product Name Description |
tlakový spínač |
Produktová skupina |
Switches and thermostats |
Prvok snímania tlaku |
Vlnovec |
Príslušenstvo k výrobku |
Príslušenstvo vypínačov |
Rozdiel [bar] |
0.33 bar |
Rozdiel [psi] |
4.8 psi |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] |
10 bar |
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] |
1 bar |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] |
145 psig |
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] |
14.5 psig |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] |
-50 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie |
Samec |
Typ |
RT116 |
Typ tlakového pripojenia |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veľkosť elektrického pripojenia |
2xPg 13.5 |
Veľkosť tlakového pripojenia |
3/8 |
Štandardné elektrické pripojenie |
DIN 40430 |
Štandardné tlakové pripojenie |
ISO 228-1 |