Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5105
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
Hmotnosť s obalom | 0.14 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
Hmotnosť s obalom | 0.14 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 0.7 m |
Dĺžka kábla [palce] | 27.5 in |
Dĺžka ochrannej trubice [mm] | 600 mm |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Multi balenie |
Identický produkt | 034G5100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP66 |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 6 |
Odpor cievky [Ohm] | 46 |
Osvedčenie |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Použité pre produkt | ETS 6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 3 W |
Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Rozsah prúdu [A] | 0.26 A |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | E |
Trieda UL | UL CLASS 105 (A) |
Typ | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 0.7 m |
Dĺžka kábla [palce] | 27.5 in |
Dĺžka ochrannej trubice [mm] | 600 mm |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balenia | Multi balenie |
Identický produkt | 034G5100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP66 |
Kompatibilné regulátory Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 6 |
Odpor cievky [Ohm] | 46 |
Osvedčenie |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Použité pre produkt | ETS 6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 3 W |
Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Rozsah prúdu [A] | 0.26 A |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | E |
Trieda UL | UL CLASS 105 (A) |
Typ | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |