Pilotný ventil, CVPP-HP, Pilotný ventil diferenciálneho tlaku

027B1268

Tento výrobok už nie je v ponuke.
Máme náhradu.

Hodnota Kv [m³/h]: 0.400, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.788 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.691 Kg
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428199568

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Dá sa vykonávať servis Pilot valve spare parts
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Hodnota Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória Art. 3, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 40 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 580 psig
Množstvo po formátoch balenia 6 pc
Názov schvaľovacieho súboru UL VENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Osvedčenie CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Popis výrobku Pilotný ventil diferenciálneho tlaku
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Nie
Skupina kvapaliny 1
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max] 22 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min] 4 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] 319 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Typ CVPP-HP
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Vysoký tlak

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality