MCD60108BT5S1X20CV2

136G8768

MCD60108BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S vnút. bypass. stýkačom
(0108) 108 A, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S1) Veľkosť rámu 1, (20) IP20
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60108BT5S1X20CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.5 kg
Hmotnosť bez obalu 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652685

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) S vnút. bypass. stýkačom
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Veľkosť rámu 1
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Typový kód, časť 1 MCD60108BT5S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60108BT5S1X20CV2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 6.1
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 5.5
Závod z objednávky B901
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality