OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
134U5101
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Mäkká oceľ,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, Bez brzdy,
Skriňa svorkovnice
Kód modelu:
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilný, energeticky efektívny systém meniča,
ktorý výrazne znižuje počet variantov meničov v typickom potravinárskom
a nápojovom závode a v závode na manipuláciu a spracovávanie materiálov,
čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa energia.
Poznámka: Ak je potrebná torzná tyč, objednajte si ju ako príslušenstvo.