Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 61 product(s)
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Mäkká oceľ,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, Bez brzdy,
Skriňa svorkovnice
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, 180V DC brzda (400V AC),
Skriňa svorkovnice
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Vertikálna, motor hore, Bez brzdy,
Motor+zástr+kon., bez káb
OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 35 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, Bez brzdy,
Skriňa svorkovnice
OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Hor., prip. hore al. dole, Bez brzdy,
Motor+zástr+kon., bez káb