OGDSK214K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U9371

Znova konfigurovať

OGDSK214K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
(S) Štandardná, (L06) Max. 2,2 KW (V210),
(14K13) 14,13, (30) 30 mm, (1) Mäkká oceľ,
(X) Bez CSA/UL, (P2) Hor., prip. hore al. dole, (BXXX) Bez brzdy,
(TB) Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 28 kg
Hmotnosť bez obalu 24 kg
Volume 0 l
EAN 5710108054212

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Skupina produktov VLT® OneGearDrive®
Variant produktu (S) Štandardná
Typ prevodu (K) Skosený prevod
Veľkosť (2) V210
Prevodový pomer (14K13) 14,13
Návrh výstupného hriadeľa (1) Dutý hriadeľ
Veľkosť výstupného hriadeľa (30) 30 mm
Materiál výstupného hriadeľa (1) Mäkká oceľ
Veľkosť motora (L06) Max. 2,2 KW (V210)
Pripojenie motora (TB) Skriňa svorkovnice
Poloha konektora (1) Hore
Poloha inštalácie (P2) Hor., prip. hore al. dole
Povrchová úprava (S) Štandardná
Farebný kód RAL (9010) Štandardná biela
Mazivá (H1) Potravinársky olej
Brzda (BXXX) Bez brzdy
CSA/UL (X) Bez CSA/UL
Dodávateľ Nedá sa určiť dodávateľ
Material Gross Weight 28
Material Net Weight 24
Modelcode01 OGDSK214K131301L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Odporúčaný závod Nedá sa určiť dodávateľ
Product Catalog Globálny (standard)
Rezervované A (X) Rezervované A
Rezervované B (X) Rezervované B
Rezervované C Rezervované C
Rezervované RX (RX) Rezervované X
Typový kód 1. časť OGDSK214K131301L06RXTB1P2
Typový kód 2. časť S9010H1BXXXXXXX
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 25
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 24
Zobrazenie produktu (prepínač) Globálne (štandardne)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services