FC-103P45KT4P21H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G9042

Frekvenčný menič
FC-103P45KT4P21H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW/60 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP21/Typ 1 op. doska
RFI filter, tr. A2
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: C1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P45KT4P21H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 40 kg
Hmotnosť bez obalu 39.7 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107640058

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon P45K 45 kW/60 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia P21 IP21/Typ 1 op. doska
Filter RFI H2 RFI filter, tr. A2
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AZ AK-LonWorks MCA 107
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť C1 C1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-103P45KT4P21H2XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 45
kVA 62.4
Strata výk. pri nor. preť. [W] 843
Strata výk. pri nor. preť. [W] 843
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 90
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 99
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 80
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 88
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 44.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 44
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103P45KT4P21H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality