FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5752

Frekvenčný menič
FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW/250 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP54/Typ 12+sieť. tien.
RFI filter, tr. A1
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: D1H
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 75 kg
Hmotnosť bez obalu 70 kg
Volume 0 l
EAN 5710107561049

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon N160 (N160) 160 kW/250 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E5M IP54/Typ 12+sieť. tien.
Filter RFI H4 RFI filter, tr. A1
Brzda – bezpečné zastavenie T Bezpečné zastavenie
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť D1H D1H
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód časť 1 FC-103N160T4E5MH4TGC
Typový kód časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [KW] 160
Výška [mm] 901,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 325,0
Hĺbka [mm] 378,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 378,0
kVA 218
Výkonové straty NO [W] 3764
Výkonové straty NO [W] 3628
Trvalý prúd (NO) [A] 315
Prerušovaný prúd (NO) [A] 346
Trvalý prúd (NO) [A] 302
Prerušovaný prúd (NO) [A] 332
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 62.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 62
Material Gross Weight 75
Material Net Weight 70
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103N160T4E5MH4TGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality