Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 18 product(s)
VLT® Control Panel LCP 11, bez potenciom
VLT® Control Panel LCP 11 bez potenciometru
Ovládací panel pro programování měničů řady VLT Micro Drive
HAND/AUTO tlačítka pro ovládání měniče přímo z panelu
Možnost zálohování nastavení měniče do panelu (par. 0-50)
Odnímatelný, možnost umístit na dveře rozváděče.
Krytí panelu z přední strany: IP65
VLT® Control Panel LCP 12, s potenciom.
Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.
Súprava pre odd. montáž LCP, 3 m
sada pre externú montáž LCP
umožňuje oddělenou montáž ovládacích panelů LCP 11 a LCP 12
do dveří rozvaděče, vrátane 3m propojovacího kábla
Montážna súprava oddeľ. platne, M1, M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M
Montážna súprava oddeľovacej platne, M3
Plech pro připojení kabelů a stínění pro skříně M3
Zahrnuje plech pro připojení řídicích i napájecích kabelů vč. objímek.
Doporučené příslušenství pro splnění podmínek EMC