EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

130B0384

EMC filter, 8.5A, 480V, 50hz, B1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.28 kg
Hmotnosť bez obalu 0.28 kg
Volume 6.35 l
EAN 5710107612413

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
Konštrukčná veľkosť M1-RÁM
M2-RÁM
Phase+Mains+Power T4P2K2
T2P1K5
Séria fr. men. Micro (051) 51

ACCESSORIES FC 051 SERIES

FC_Napätie_napájacej_siete 380 - 480 VAC
Konštrukčná veľkosť M1-RÁM
M2-RÁM
Séria fr. men. Micro (051) 51

Options

Options Filter related options

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality